216 documents
pertinence
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Services étude, assistance et maintenance : l'expertise technique et le savoir-faire fabricant
La boite BBC multifonction pour faux-plafond 100% étanche à l'air avec une installation sans outil
Mosaic se renouvelle en offrant toujours 250 fonctions de mise à disposition de l’énergie, avec une offre système mur et hors mur plus modulable, plus connectée, toujours robuste et rapide à installer.
Fonctions, types et mise en oeuvre des transformateurs
Lot Eclairage de sécurité par BAES
Lot Eclairage de sécurité par BAES
Lot Eclairage de sécurité pour bâtiment d’habitation
Découvrez la 1ère offre de BAES connecté du marché
Une gamme vraiment universelle : idéale pour bureaux, salles de réunion, écoles, salles informatiques, hôpitaux, magasins
Une gamme esthétique, multifonctionnelle et facile à mettre en oeuvre
Fiche d'aide à la prescription
Fiche d'aide à la prescription
Fiche d'aide à la prescription
Fiche d'aide à la prescription
Fiche d'aide à la prescription
A chaque chantier sa solution LCSᵌ en fibre optique
La boite la plus compacte de la gamme Plexo 80x43x34 mm
L’offre conduit dédiée aux pieuvristes.
Sélectionnez le conduit adapté à vos chantiers !
Des couleurs et des textures qui se répondent pour raconter un style
Prêts à poser & connectables : tout sous la main en une seule référence / sans fils, sans dégâts sur les murs / s’intègrent à une installation connectée
‘‘with Netatmo’’
Tout savoir sur les solutions de répartition IS de Legrand, répondant aux exigences les plus élevées
Des armoires modulables, compactes et pilotables à distance
La gamme d'appareillage moderne et connectée, le nouveau standard d'entrée de gamme.